Soluções para scooters – obter um melhor desempenho com a tecnologia de buchas autolubrificantes drytech

Scooters

Ponto de vibração da roda traseira

iglidur P210 no ponto de vibração da roda traseira

Garfo de suspensão

iglidur® J em garfos de suspensão

Bucha do calibrador do freio

iglidur H2 em buchas de calibrador de freios

iglidur P210

iglidur P210

Versátil e robusto
  • Baixa absorção de umidade
  • Extremamente resistente ao desgaste, especialmente com cargas até 20 MPa em aplicações pivotantes
  • Versátil: bom desempenho em diversos eixos diferentes
  • Bom com cargas nas extremidades
iglidur J

iglidur J

O especialista em movimentos rápidos e lentos
  • Baixo desgaste com diferentes materiais de eixo
  • Baixo coeficiente de atrito em operação a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Boa resistência química
  • Melhor desempenho com materiais de eixos macios
  • Baixa absorção de umidade
iglidur H4

iglidur® H4

Bucha autolubrificante econômica para altas temperaturas até 200 °C
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Econômicos
  • Resistência a químicos
  • Para temperaturas elevadas

Amortecedores traseiros

Anéis de pistão iglidur J em amortecedores traseiros

Amortecedores traseiros

iglidur J em amortecedores traseiros

Válvulas de borboleta

iglidur G em válvulas de borboleta

iglidur J anéis de pistão

iglidur J anéis de pistão

Trabalho mínimo de instalação necessário
  • Econômico
  • Mais resistente ao desgaste do que tiras de PTFE
  • Maior capacidade de carga
  • Variáveis definidas
iglidur J

iglidur J

O especialista em movimentos rápidos e lentos
  • Baixo desgaste com diferentes materiais de eixo
  • Baixo coeficiente de atrito em operação a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Boa resistência química
  • Baixa absorção de umidade
iglidur G

iglidur G

O universal
  • Operação a seco livre de manutenção
  • Resistência à abrasão
  • Resistência a poeira e sujeira
  • Mais de 650 tamanhos disponíveis em estoque
  • Econômico

Descansos

iglidur P210 em descansos

Variomatic (CVT)

iglidur J350 no Variomatic

Freio

iglidur G em freio de mão

iglidur P210

iglidur P210

Versátil e robusto
  • Baixa absorção de umidade
  • Extremamente resistente ao desgaste, especialmente com cargas até 20 MPa em aplicações pivotantes
  • Versátil: bom desempenho em diversos eixos diferentes
  • Bom com cargas nas extremidades
iglidur J350

iglidur J350

Resistente à temperatura
  • Excelente coeficiente de atrito contra aço
  • Temperatura de funcionamento contínuo até +180 °C
  • Particularmente adequado para movimentos de rotação
iglidur G

iglidur G

O universal
  • Operação a seco livre de manutenção
  • Operação a seco livre de manutenção
  • Resistência a poeira e sujeira
  • Mais de 650 tamanhos disponíveis em estoque
  • Econômico

Para-brisa

drylin W em para-brisa

drylin W

drylin W guia linear

Para uma liberdade de projeto quase ilimitada
  • Fácil instalação, livres de manutenção
  • Resistentes à sujeira devido à operação a seco
  • Leves e silenciosas
  • Trilho quadrado com função de bucha flutuante para instalação {N1}°
  • Bucha com folga ajustável manualmente (opcional)

Peça uma caixa de amostras com buchas autolubrificantes gratuitamente!

Veja por si mesmo a qualidade das nossas buchas autolubrificantes. Caixa de amostras iglidur improves contém:
  • 39 buchas autolubrificantes iglidur® compostas pelos materiais iglidur mais importantes 
  • Modelos para encontrar o material perfeito para a sua aplicação
  • Catálogo de buchas autolubrificantes iglidur para mais informações
Solicite uma amostra gratuita para o seu projeto!

Mais informações


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h