Soluções para yachts

Teto solar elétrico

Guia para telhado solar

Guia linear de baixo perfil resistente à corrosão, desenvolvida especialmente para aplicações com espaço de instalação reduzido.
Janelas para barcos

Guia para janelas

As guias lineares feitas de alumínio anodizado são robustas e resistentes à corrosão.
Assentos em yachts

Assento

Buchas autolubrificantes cilíndricos e livres de manutenção e lubrificação para pressões elevadas nas extremidades.
Rosca de alta hélice em etapas

Passos retráteis

Tecnologia de fusos baseada na tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção.
Buchas em plástico em rampas

Movimento da rampa

Extremamente resistentes ao atrito e adequados para buchas resistentes ao desgaste para cargas médias.
Buchas em plástico em compartimentos e guinchos para âncoras

Compartimentos e guinchos para âncoras

Vida útil prolongada em condições extremas - resistente ao desgaste e a impactos.

Mais produtos para yachts

iglidur P

Buchas

  • Livre de manutenção e econômico
  • Baixa absorção de umidade
  • Elevada capacidade de carga
drylin SLW

Módulos lineares em aço inoxidável

  • O material das buchas autolubrificantes pode ser escolhido
  • Conformidade com a FDA com as buchas autolubrificantes iglidur A180
  • Buchas iglidur X para altas temperaturas, funcionam até +250 °C
Mancais axiais deslizantes

Mancais axiais deslizantes

  • Para movimentos rotativos horizontais
  • Mancais axiais prontos para instalar, livres de lubrificação e com funcionamento a seco
Guia linear redonda

Guias lineares redondas em aço inoxidável

  • Fixação com anel elástico
  • Adaptador fechado em aço inox
  • Bucha linear iglidur® J

Exemplos de aplicação com as guias telescópicas drylin

Antena de barco extensível (DIY)


Soluções para outras embarcações