Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Do pedido do cliente ao produto


Comparado com metal, o plástico é um material muito recente. Os metais têm sido usados pelas pessoas há mais de 8.000 anos. A experiência na metalurgia tem sido passada de geração a geração. Quando se trata de componentes de movimentação, o metal é considerado a escolha mais segura, e a lubrificação dos componentes é aceita como uma tarefa necessária.
 
Mas como seria se os materiais dos componentes para aplicações com movimento...
… não necessitassem de óleos ou lubrificantes?
… e fossem até 70% mais leves?
… funcionassem com sujeira, químicos e água sem problemas?
… não enferrujassem nem emitissem ruídos?
… tivessem uma vida útil previsível e fossem seguros?

"Eu preciso compreender exatamente onde estão as dificuldades ..."

"Eu adoro resolver problemas. Fico muito satisfeito se um dos nossos clientes fica feliz como resultado. Claro, isso normalmente só é funciona se eu trabalhar próximo do cliente. Eu preciso compreender completamente onde está a dificuldade para encontrar uma solução individual.  Ás vezes, essas soluções à medida resultam em inovações que adicionamos à nossa gama de produtos. Desta forma, os nossos clientes confiam na nossa equipe como uma força impulsionadora na área de pesquisa e desenvolvimento. "
 
Stefan Niermann, Diretor da Tecnologia Linear drylin

Stefan Niermann, Diretor da Tecnologia Linear drylin

Polímeros de alto desempenho para movimentação com vida útil calculável

Produtos motion plastics da igus

Os nossos produtos foram desenvolvidos para aplicações de movimentação e elevados níveis de pressão. Incluem produtos de fornecimento de energia, cabos, buchas, tecnologia linear, tarugos, filamentos de impressão 3D e robótica de baixo custo:

  • Vida útil longa 
  • Não é necessária nenhuma lubrificação adicional
  • Até 70% mais leves do que produtos de metal
  • Resistentes à sujidade, substâncias químicas e  corrosão
  • Insensíveis a calor e frio
Gostaria de melhorar um dos nossos produtos ou serviços? 

Ferramentas online gratuitas da igus®

Desenvolvemos e melhoramos de forma contínua as nossas ferramentas online inovadoras. As ferramentas utilizam os resultados das pesquisas realizadas no laboratório de testes e o conhecimento associado às aplicações. Isto permite aos nossos clientes planejar os seus projetos de forma progressiva, transparente e eficiente.  

  • Calcular a vida útil dos produtos da igus de forma confiável
  • Configurar produtos da igus
  • Simular produtos da igus
  • Encontrar os produtos adequados


7 das 100 inovações de 2020