Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Motores de passo de fuso de avanço drylin® E – prontos para enviar em 24 horas

Solução completa com ou sem encoder

A gama de motores de fuso de avanço drylin E são a solução ideal para os sistemas que necessitem de um motor de passo com fuso integrado. Os motores de passo são compactos e estão disponíveis com ou sem encoder. O fuso de avanço é precisamente centrado. Em combinação com a tecnologia de rosca de passo rápido dryspin, o sistema apresenta uma longa vida útil.

Motor de fuso de avanço NEMA 11

Tamanho de instalação NEMA 11

  • Dimensão de flange: 28 mm
  • Torque: 0,1 Nm
  • Carga axial do eixo: 50 N

Comprar motor de fuso de avanço NEMA 11
Motor de fuso de avanço NEMA 17

Tamanho de instalação NEMA 17

  • Dimensão de flange: 42 mm
  • Torque: 0,5 Nm
  • Carga axial do eixo: 100 N

Comprar motor de fuso de avanço NEMA 17
Motor de fuso de avanço NEMA 17

Tamanho de instalação NEMA 23

  • Dimensão de flange: 56 mm
  • Torque: 2,0 Nm
  • Carga axial do eixo: 500 N

Comprar motor de fuso de avanço NEMA 23

O localizador de produtos para acionamentos lineares elétricos

Encontre o motor de fuso de avanço e o sistema linear certo em apenas alguns passos

Monte o motor de passo de fuso de avanço adequado rápida e facilmente, em apenas alguns passos, com o nosso configurador de sistemas lineares. Basta configurar com a ferramenta online, pedir e, simultaneamente, calcular a vida útil do sistema.  

Encontrar motor de passo e sistema linear
Localizador de produtos drylin E – motores de passo de fuso de avanço e acionamentos lineares

Acionamento por motor para drylin® E

  • Caixas de câmbio planetárias
  • Aumento do torque do motor
  • Maior torque de retenção do freio
  • Três tamanhos de instalação
  • Redução 3 & 5 disponíveis

Acionamentos para motores drylin® E
Acionamentos para motores de passo drylin E

Sistema de controle de motor dryve D1

Uma interface de usuário simples e intuitiva baseada no navegador proporciona várias funções úteis e permite o controle remoto por Ethernet (Intranet) ou sistemas bus – o dryve é o controlador para motores simples da igus® para o seu sistema de guia linear.

  • Controle possível através de laptop, tablet ou smartphone
  • Adequado para todos os eixos drylin E
  • Para motores DC, EC e de passo
  • Comunicação através de CANopen, Ethernet e entradas e saídas digitais
  • Compatível com muitos sistemas de controle industriais
  • Econômico

Comprar controlador para motores dryve D1
Controlador dryve D1 para motores de passo, motores de corrente contínua e motores EC