Buchas para cargas pesadas em mesas elevatórias

Suporta altas cargas sem lubrificação

Mesas elevatórias podem não ser as mais imponentes, mas são sistemas indispensáveis na movimentação de materiais. São utilizadas onde quer que as cargas tenham de ser levadas a uma altura desejada. Com cargas elevadas de várias toneladas, em alguns casos, e altas frequências de curso em operações de vários turnos, os pontos de apoio são expostos a cargas elevadas. De modo a trabalhar de forma confiável, as buchas metálicas normalmente utilizadas devem ser lubrificadas regularmente, especialmente quando expostas às condições atmosféricas. Com buchas autolubrificantes iglidur em polímeros de alta performance, é possível aumentar a vida útil das suas mesas elevatórias e reduzir os custos relacionados à manutenção.
Mesa elevatória com pontos de apoio realçados
  • Sem manutenção graças ao funcionamento a seco
  • Livres de corrosão adequados para para utilização no exterior
  • Resistente à pressão de superfície de até 200 MPa
  • Resistentes a impactos e a cargas nas extremidades

Produtos adequados

Bucha cilíndrica

Bucha autolubrificantes na bucha cilíndrica de uma mesa elevatória
Buchas autolubrificantes iglidur Q2 com ou sem flange
Buchas autolubrificantes iglidur Q2
As buchas de elevada vida útil para aplicações exigentes
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente estável com cargas altas
  • Bom custo/benefício
Saiba mais

Articulação em tesoura

Bucha autolubrificante na articulação em tesoura de uma mesa elevatória
Buchas autolubrificantes iglidur G e igutex TX1
Buchas iglidur G e igutex
Buchas econômicas polivalentes para serviços pesados
  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistentes à sujeira
  • Atrito otimizado
Saiba mais

A peça que você precisa feita de acordo com o seu projeto, na quantidade e com o material desejado

As soluções personalizadas fazem tanto parte da gama de produtos da igus® como as peças padrão. Nossos especialistas alinham o processo de fabricação e o material do componente exatamente como você precisa. O material certo para o seu propósito é selecionado de uma ampla gama de polímeros de alto desempenho resistentes ao desgaste e livres de manutenção.

Em uso com sucesso por nossos clientes

Modelo de uma mesa elevatória da empresa espanhola Porbisa

Livres de manutenção após a substituição das buchas em bronze

Nas mesas elevatórias galvanizadas da Porbisa, as buchas iglidur substituíram as buchas em bronze previamente utilizadas. A sua montagem é rápida, fácil e limpa. O esforço e os custos de lubrificação durante a montagem e manutenção subsequente são eliminados.
Mesa elevatória da Advanced Handling

Vida útil longa, períodos de funcionamento longos

A empresa britânica Advanced Handling utilizou várias buchas metálicas no mecanismo de elevação nas mesas elevatórias em tesoura, que frequentemente se desgastavam e exigiam lubrificação permanente. Após a mudança para buchas autolubrificantes iglidur, a entrada de lubrificação é zero e o desgaste diminuiu muitas vezes.
Mesa elevatória para a Innovative Hebe Technik GmbH

Esteira drive rígida com buchas isentas de manutenção

A Innovative Hebe Technik GmbH depende da utilização de esteiras reach truck drive de caminhões para as suas mesas elevatórias. As buchas iglidur Q2 são livres de manutenção, praticamente livres de desgaste e podem suportar pressões superficiais elevadas sem qualquer problema.

Mais informações

Folheto informativo

Uma visão geral de nossos produtos e informações adicionais para manuseio de materiais.
Baixe agora

O igus corner

produtos igus diretamente na sua mão: com a caixa de amostra XXL, individualmente compilada para você
Peça já gratuitamente

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h