Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Motores CC drylin® com fenda

Motores CC drylin® com fenda  

Os novos motores de corrente contínua com engrenagem helicoidal permitem um funcionamento silencioso e economicamente eficiente com os módulos lineares drylin®. A roda sem-fim tem uma fenda à qual está conectado o eixo de acionamento da unidade linear. Como resultado, se tornam desnecessários um flange do motor e acoplamento e, juntamente com o fato que o adaptador do motor possui um ângulo de 90°, a estrutura do módulo linear é muito compacta. Graças ao encoder rotativo magnético integrado (2 canais Hall), os novos motores CC são adequados para posicionamento.

Design economizador de espaço e compacto

Instalação fácil

Funcionamento silencioso

Encoder de posição rotativo incluído

Adequado para: SLW-BB, SAW, ZLW

Pode ser combinado com:

drylin® SLW-BB

drylin® SLW-BB  

drylin® SAW

drylin® SAW  

drylin® ZLW

drylin® ZLW  
Dados técnicos
No. de artigo:
Número da peça Tensão nominal Torque nominal Velocidade em ponto morto Velocidade nominal
[VDC] [Nm] [RPM] [RPM]
 MOT-DC-42-J-H-B 24 2 60 50 a pedido 
 MOT-DC-42-J-H-D 24 1,75 125 100 a pedido 
 MOT-DC-42-J-H-F 24 1,25 230 200 a pedido 
 MOT-DC-42-J-H-H 24 0,75 400 350 a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Página do produto Encomenda de amostras Especialistas Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
Prazo de entrega  
Prazos de entrega

direto do estoque

Mais informações: