Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Vista Geral dos Produtos drylin®

Desliza em vez de rolar!

Casquilhos lineares drylin® trabalham com elementos deslizantes, ao contrário dos sistemas de rolamentos de esferas. Os testes levados a cabo ao longo de vários anos mostraram que o iglidur® J, J 200 e X são os materiais ideais para a maior parte das aplicações, devido às suas excelentes propriedades de desgaste e atrito.

OS Sistemas de guiamento linear drylin® são projectados para trabalhar a seco . Ao contrário dos rolamentos de esferas, as guias drylin® não necessitam de lubrificação, nem dependem do comprimento do curso e, por isso, não possuem restrições sobre o comprimento mínimo de curso.

drylin® T  
drylin® T
Sistema de Guia Linear

Sistemas de guiamento de baixo perfil drylin® N  
drylin® N
Sistema Linear de Baixo Perfil

drylin® W  
drylin® W
Sistemas de Guias Lineares Flexíveis

drylin® R  
drylin® R
Sistemas de Guias Lineares Redondas

drylin® ZLW - Módulo Linear  
drylin® ZLW
Módulo Linear

Fusos e porcas drylin®  
drylin® - Porcas de Rosca Trapezoidal

EasyTube  
drylin® SET - EasyTube

A nova unidade linear para funções de ajuste leve não requer lubrificação com coeficiente de atrito baixo simultâneo e resistência ideal ao desgaste

Guias telescópicas drylin® NT  
drylin® NT
Trilhos telescópicos

Extensões isentas de lubrificante até 600 mm com ou sem limitadores.

Sistemas de medição drylin® WKM  
drylin® WKM
Sistemas de medição digital

Sistemas de medição digitalaté 10m com bateria, prontos para instalar.

Sistema de medição digital drylin® WKMEX com output externo  
drylin® WKMEX
Sistema de medição digital com saída externa

Dispositivo de medição pronto-para-encaixe para saída de sinal externa.

drylin® W patins híbridos | Patins com roletes  
drylin® W patins híbridos | Patins com roletes
Mancais híbridos | Mancais de rolete em 2 novos tamanhos

drylin® W mancais híbridos | mancais de rolete que asseguram forças de accionamento reduzidas – necessário principalmente para ajustes manuais – combinando deslizamento e rolamento.

drylin®tecnologia linear em aço inoxidável  
drylin® ES
Tecnologia linear de aço inoxidável

Mancais e guias lineares, unidades lineares de eixo fabricadas em material VA para a mais elevada resistência em todos os materiais.

drylin® Q descrição geral do produto  
drylin® Q
Guias lineares quadradas

Resistente a torque

Tubo de seção fabricado em alumínio anodizado duro

Tolera binários até 10 Nm

Isento de lubrificação e de peso leve

Vasta gama de acessório

Discos deslizantes drylin®  
drylin® placas deslizantes
Disco de Deslizamento Redondo RSDJ

Fabricado em material de alto desempenho
iglidur® J

Isento de lubrificação

Baixo coeficiente de atrito