Soluções para o fornecimento de energia em terminais GNL

O GNL (gás natural liquefeito) é uma das mais importantes fontes de energia do presente e do futuro. Para responder à procura crescente, estão sendo desenvolvidos novos terminais de GNL. Dependendo da localização, o projeto do terminal - offshore, nearshore ou onshore - varia. Especialmente para terminais offshore ou nearshore de pequeno e médio porte. Unidades flutuantes de armazenamento (FSU) ou unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRU) são usadas para salvar o gás liquefeito antes de ser novamente transformado em gás e transmitido por dutos. 
 
Para o funcionamento a bordo, a FSU e a FSRU requerem eletricidade, e aqui residem as vantagens significativas do fornecimento de eletricidade a bordo: não são necessários geradores, abastecimento de combustível ou regaseificação a bordo.

Desafios

Os terminais de GNL são grandes instalações de produção com acesso limitado devido à sua localização na costa (nearshore) ou no mar (offshore) e, em particular, por causa das Ex Zones. O funcionamento tem que ser garantido permanentemente. Todos os sistemas instalados devem portanto resistir a condições climatéricas adversas e ser extremamente confiáveis, robustos, de baixa manutenção e, idealmente, isentos de manutenção.
 
A conexão do FSU / FSRU com energia de costa leva a alguns desafios para o desenvolvimento e instalação do sistema de guia de cabo:
  • Longa distância entre jetty e FSU/FSRU de 30 m ou mais
  • Proteção dos cabos contra o vento, em particular a fixação de um raio de curvatura
  • Compensação de movimentos devido a marés, vento e ondas, carga e descarga
  • Implementação de mecanismos de emergência

A nossa solução

A igus desenvolveu esteiras especiais para aplicações em ambientes difíceis e exigentes que guiam os cabos de forma segura e confiável: o e-loop e a esteira porta cabos offshore OSC.
 
.Ambos os produtos combinam as vantagens de uma esteira porta cabos de plástico com as de um cabo de polímero com alta resistência à tração. As forças de tração são absorvidas pela corda e transmitidas pelos terminais de fixação à estrutura de suporte. Como consequência, os condutores ficam totalmente isentos de tensão. O design do sistema de esteira modular e-loop em polímeros de elevada performance, assegura um raio de curvatura definido dos cabos e suporta vibrações e choques, como por exemplo, a ação do vento.
 
A igus fornece sistemas completos com cabos chainflex para aplicações móveis, atrelados com conectores plug-in e carcaças de conectores, testados e com garantia de 36 meses.

Produtos igus para terminais GNL

e-loop

Sistema de esteira modular e‑loop

  • A alternativa aos loops de serviço
  • Podem ser abertos e fechados conforme necessário
  • Todas as peças são individualmente substituíveis
  • Fácil manutenção
Mais informações sobre o e-loop
Esteira porta cabos offshore OSC

Esteira porta cabos offshore OSC

  • Com elevada vida útil, robustas, mas flexível
  • Montagem, inspeção e manutenção simplificadas
  • Resistentes à corrosão, água do mar, óleos e raios UV
Mais informações sobre OSC
Computador portátil, rascunho, capacete de proteção

Confecção de componentes para aplicações pesadas

Precisa de uma solução completa para uma aplicação exigente? Podemos produzir um sistema de fornecimento de energia personalizado, pronto para instalar ou instalado diretamente, a pedido.
Saiba mais e faça já o seu pedido

Uso bem sucedido


Mais informações

Serviços e garantia

Nós vamos o ajudar desde a concepção e configuração inicial até à entrega e instalação e manutenção no local, do sistema de esteiras porta cabos. Com garantia do sistema.

Indústria marítima

Mais produtos robustos e de baixa manutenção para utilizar em terminais portuários e offshore, plataformas petrolíferas, turbinas eólicas e na indústria de construção naval

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h