Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Mancais esféricos igubal® - 40% mais econômicos que os mancais metálicos
Ir para a loja online

Mude seus mancais esféricos agora - até 80% mais leves do que mancais feitos de metal

Robustos, resistentes à sujeira e com possibilidade de calcular sua vida útil on-line

Os mancais esféricos igubal® são isentos de manutenção, com elementos de rolamento autoalinhantes fabricados totalmente em plástico. Dependendo da escolha do material, é possível a utilização de temperaturas até +200°C. Além disso, todo o sistema de juntas igubal® é insensível à poeira e sujeira e resistente à corrosão. Por não necessitar de lubrificação, não há obstáculos à implantação em meios líquidos. O especialista em sistemas igubal® o guiará pelas etapas necessárias para calcular a vida útil dos mancais esféricos on-line.

Quais são os benefícios da tecnologia de mancais esféricos igubal®?

  • 100% livres de manutenção e lubrificação
  • Extremamente econômicos
  • Nenhuma lubrificação necessária, resistentes a poeira e sujeira
  • Resistentes à corrosão, podem ser usado em meios e ambientes em contato com líquidos
  • Amortecimento de vibrações
  • Anéis internos fixados em alojamentos com pouquíssima folga
  • Leves
  • Dependendo da escolha do material, podem ser utilizados em temperaturas de até +200°C
  • Entrega dentro de 24 - 48 horas.
  • Sem valor ou quantidade mínima de encomenda
  • Vida útil previsível

Mancais esféricos feitos de polímeros de alto desempenho - versáteis e econômicos

Cabeças articuladas

Cabeças articuladas

Funcionamento a seco livre de manutenção

Rigidez elevada

Alta durabilidade

Compensação de erros de alinhamento

Compensação de cargas nas extremidades

Muito leves

Rosca fêmea ou macho

Garfos

Garfos

Alta resistência à tração

Amortecimento de vibrações

Amortecimento de ruídos

Pode ser usado em combinação com terminais rotulares da série dimensional E

Muito leves

Rosca esquerda ou direita

Mancal pillow block

Mancal pillow block

Funcionamento a seco livre de manutenção

Rigidez elevada

Alta durabilidade

Livres de manutenção e de lubrificação

Alta resistência aos meios

Cargas radiais elevadas

Temperaturas até +80 °C

Mancais flangeados

Mancais flangeados

Funcionamento a seco livre de manutenção

Rigidez elevada

Alta durabilidade

Compensação de erros de alinhamento

Compensação de cargas nas extremidades

Muito leves

Temperaturas até +200 °C

Mancais esféricos

Mancais esféricos

Fácil manuseamento

Muito econômicos

Resistência química

Muito leves

Muito robustos

Também disponíveis na versão de articulação dupla

Temperaturas até +80 °C

Mancais esféricos

Mancais esféricos

Funcionamento a seco livre de manutenção

Resistentes à corrosão

Elevada força de compressão

Elevada elasticidade

Muito leves

Diferentes materiais

Manais esféricos para alojamentos metálicos

Loja on-line

Loja

Prontas para envio em 24 - 48 horas

Encomende produtos de mancais esféricos igubal® agora!

Mais informações sobre os mancais esféricos igubal®

Inovações de mancais esféricos

Novidades de 2018

Troque já os seus mancais!

Calculadora de vida útil para mancais esféricos

Sistema especialista

Basta introduzir os parâmetros da aplicação para obter a vida útil esperada.

Laboratório de testes de mancais esféricos

Testados!

O laboratório de teste dry-tech® é o local onde os mancais esféricos autoalinhantes isentos de manutenção igubal® são testados exaustivamente.

Dados técnicos para mancais esféricos

Construção de mancais esféricos igubal®

Mais sobre a construção, materiais, áreas de aplicações e desenvolvimento dos mancais esféricos igubal®.

Exemplos de aplicação


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h