Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Terminal rotular metálico + iglidur® J

Para cargas mais elevadas

Alojamento metálico com mancal autolubrificante e esfera de aço inoxidável permitem outras aplicações na área de cargas mais altas.

Ir para a loja online

Agora também disponível com rosca fêmea

Novidade: os terminais de rótula 2.0 com rosca fêmea brevemente disponíveis. Envie-nos sua pergunta agora!

Ir para o produto
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Alojamento metálico: resistência à ruptura 5 vezes maior que o igumid G
  • 10 vezes mais resistente à abrasão contra esferas metálicas do que a poliamida
  • Mais materiais disponíveis (FDA, para alta temperatura, etc.)

Reduzir custos

Reduzir custos

  • Sem quantidade mínima de pedido, sem custos de corte para os produtos standard igus®
  • Curtos prazos de entrega
  • Tamanhos disponíveis: M6, M8, M10, M12, M16, M20

Comprovado

Comprovado

  • Força de ruptura maior e maior rigidez do que o terminal rotular plástico e o terminal rotular metálico

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Não é necessária lubrificação
  • A igus® apoia a economia circular de plásticos e está investindo em reciclagem química. Saiba mais sobre esse tópico aqui


Mancais e terminais rotulares em pantógrafos

As cargas mais altas que os mancais metálicos podem suportar também permitem seu uso em equipamentos ferroviários, entre outras aplicações. Eles podem ser usados em pantógrafos, por exemplo.

Os componentes flexíveis são conectados por meio desses rolamentos de rótula. A pista interna iglidur J garante desacoplamento elétrico e uma vida útil longa.

Aplicação de pantógrafo igubal

Caixa de amostra igubal®

Peça uma caixa de amostras

Solicite uma caixa de amostras igubal aqui!

Peça uma caixa de amostras
Caixa de amostra igubal®

Indústria ferroviária

Mais soluções para a indústria ferroviária

Ir para a indústria
Novidades igubal

Mais novidades igubal®

Ir para a visão geral das novidades

Ir para visão geral