Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A folga excessiva entre o parafuso e o furo de um elo de esteira é uma indicação clara da vida útil decrescente de um sistema de esteira porta cabos. O EC. I. O sensor SU.02 mede essa folga em quantidades claras de porcentagem e a envia via LoRa para o icom. módulo plus. Lá, a vida útil restante é calculada a partir de dados de movimentação do sistema e uma recomendação de substituição é feita conforme necessário. Anos de operação integrada da bateria com base em um procedimento de transmissão com otimização de energia. Conceitos de coleta de energia também são planejados.
Sistemas de esteiras porta cabos sem suporte em:
Testes beta iniciando possivelmente no segundo trimestre de 2020
Segundo trimestre de 2020 para a série 2500 & E4.32
Terceiro trimeste de 2020 para a série E4/P4
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h