drylin SLQ | Módulo linear

  • Módulo linear resistente ao torque e livre de lubrificação. Massa baixa e compacta na área de trabalho
  • Silencioso e leve
  • Estrutura compacta
  • Resistentes à corrosão
  • Sem componentes eletrônicos na área de trabalho
Descrição do produto

O módulo linear drylin com duas direções de movimento e cada uma delas pode ser controlada separadamente. Ambas as unidades estão localizadas fora da área de trabalho, e é por isso que economiza espaço e nenhum peso desnecessário do motor precisa ser movido. A guia linear é resistente ao torque e, graças à construção modular compacta, altas velocidades podem ser alcançadas com baixa potência.
 
  • Silencioso e leve
  • Sem componentes eletrônicos na área de trabalho
  • Estrutura compacta
  • Resistentes à corrosão
  • Material do fuso: aço inoxidável
  • Material do eixo: alumínio
  • Passo do fuso de avanço: TR10x2

 Áreas de aplicação típicas: dispositivos médicos, Pick& Place, sistemas de garras
 
 
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h