econ type series of toothed belt axis - for quick positioning of light loads

Toothed belt axis ZLW Econ
Many infeed movements require cost-effective linear axes that focus on pure adjustment tasks. This new econ series with toothed belt was developed for the quick positioning of light loads. With its compact design and being lightweight due to aluminium and plastic, the ZLW econ is the perfect alternative to self-made solutions.

Quiet operation and low-profile design

Absolutely lubrication-free

Toothed belt with spring pretension

Torsionally stable anodised aluminium profile

Variable stroke lengths (up to 500mm max.)

Loads up to 20N


Typical application areas: sensor, camera, shop fittings ...
...
Set the position of the drive shaft
(right or left), in the viewing direction x!
1 = drive shaft left
2 = drive shaft right
X = viewing direction
Dimensions of toothed belt axis ZLW Econ
Dimensions of toothed belt axis ZLW Econ

Dimensions [mm] installation size 0630

Part number A Al H E2 E3 l R f lt sg ha hc lz l2 d2
ZLW-0630-02-E-60-L (1) 54 60 31 45 51 144 30 3 42 M4 14 22,5 22 20 6 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Dimensão d2: 6mm quadrados / com adaptador Ø10mm e dimensão X livremente selecionável

Connecting dimensions [mm] installation size 0630

Part number X E AP Lp dp n nb nw nh T1 T2 d
±0,2 –1,0 ±0,25 ±0,25
ZLW-0630-02-E-60-L (1) variabel 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Dimensão d2: 6mm quadrados / com adaptador Ø10mm e dimensão X livremente selecionável

Dimensions [mm] installation size 1040

Part number A Al H E2 E3 l R f lt sg ha hc lz l2 d2
ZLW-1040-02-E-100-L (1) 74 100 45 60 87 204 40 1 52 M6 22 22,5 27 20 10 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Dimensão d2: 6mm quadrados / com adaptador Ø10mm e dimensão X livremente selecionável

Connecting dimensions [mm] installation size 1040

Part number X E AP Lp dp n nb nw T1 T2 d
±0,2 –1,0 ±0,25 ±0,25
ZLW-1040-02-E-100-L (1) variabel 60 78 40 6,4 5,2 9,5 15,5 36 26,5 5
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Dimensão d2: 6mm quadrados / com adaptador Ø10mm e dimensão X livremente selecionável

More information:


Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h