Robô leve ReBeL® com função colaborativa


ReBeLution - o ReBeL® é o primeiro robô feito de plástico de alto desempenho. Com apenas 8 kg, é o mais leve da sua classe: um verdadeiro robô leve. O design compacto e compacto com um sistema de controle integrado na base abre campos de aplicação completamente novos para a robótica de serviço. Em colaboração com as pessoas, o ReBeL® assume tarefas no setor de eventos e gastronomia, por exemplo, como enriquecimento de café confiável ou como carregador de máquinas na produção.
O ReBeL® oferece liberdade de escolha: o robô está disponível como uma versão plug-and-play com sistema de controle integrado e software de robô ou como uma versão de código aberto. Além disso, os usuários podem escolher entre quatro ou seis graus de liberdade e assim adaptar o ReBeL® ao seu cenário de aplicação individual.
Ir para a loja

Aumentar a tecnologia

Tecnologia otimizada para as engrenagens modulares igus
  • O cobot mais leve do mercado
  • Estrutura plástica
  • Faça mais com menos, extremamente econômico
  • 2 kg de carga útil incl. ferramenta

Reduzir custos

Reduza custos com as novas engrenagens modulares
  • Robôs com ou sem sistema de controle
  • Controlável com o controle de robô igus®, um sistema de controle para todos os robôs
  • Faça mais com menos, extremamente econômico

Comprovado

Comprovado
  • O contorno externo e a maioria dos componentes mecânicos são feitos de polímeros e, portanto, são econômicos e leves
  • Testado no Laboratório de Automação de Baixo Custo

Sustentabilidade

Sustentabilidade
  • Os produtos de automação de baixo custo são totalmente livres de manutenção
  • Componentes leves
  • A igus® apoia a economia circular de plásticos e está investindo na reciclagem de produtos químicos. Saiba mais sobre o tópico em Plastic2oil

Robôs industriais e de serviço Faça Você Mesmo

De acordo com o princípio de construir ou comprar da igus®, o ReBeL está disponível como uma solução pronta e como 'faça você mesmo'. Com base no sistema modular ReBeL, um robô individual pode ser projetado como um cobot com conectores de interface graças aos componentes eletrônicos adicionais. Por exemplo, use a caixa de engrenagens no último eixo do braço articulado, robôs lineares e delta na frente de vários sistemas de preensão. O sistema de redutor cobot modular com caixas de engrenagens totalmente integradas ajuda a implementar rapidamente uma ampla variedade de conceitos de cobot. A eletrônica de potência já está integrada.
Obtenha mais informações sobre os sistemas modular
Construir robôs de serviço

Programe e teste a aplicação antes da compra, gratuitamente

O novo robô ReBeL não precisa de quadro de distribuição e é compatível com o sistema de controle de robôs igus. Começando imediatamente, você pode programar e testar sua aplicação de robótica de serviço individual antes da compra. Basta baixar o software gratuito de controle de robôs da igus. É fácil de usar e ideal para iniciantes em programação. Você pode começar imediatamente com projetos pré-programados para vários elementos cinemáticos, como o ReBeL!
Estou interessado no controle de robôs igus
Articulação ReBeL

Downloads


Automação de baixo custo - Áreas de aplicação

Aplicações LCA Mais de 8.000 soluções individuais por ano!
Selecione seu setor ou aplicação e saiba mais sobre as histórias de sucesso de nossos clientes.
Ir para biblioteca de aplicações

Download o catálogo atual

Novidades HMI 2021 Você pode encontrar todas as inovações de automação de baixo custo em um piscar de olhos em nosso catálogo interativo. 
 

Ir para a loja de Automação de baixo custo

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para seus problemas em nossa loja online
 
Ir para outros produtos


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h