Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Temos clientes em 72 países e em mais de 50 ramos industriais. Incluem grandes corporações globais, mas também gostamos da mesma forma dos clientes menores. A nossa infraestrutura nos permite gerir grandes encomendas, assim como pequenas, para as quais não há quantidade mínima. É do jeito que o cliente deseja. Além disso, oferecemos aos clientes uma vasta gama de serviços, como consultoria e suporte especializado, uma loja virtual, chats ao vivo, webinars e visitas dos nossos representantes.
A thyssenkrupp Elevator, uma das empresas líderes de tecnologia e serviços de elevadores, substituiu cordas comuns por motores lineares. O acionamento linear e a haste de guia podem girar em 90°. No que diz respeito ao fornecimento de energia, os maiores desafios eram o pequeno espaço disponível e os pequenos raios de curvatura. É a primeira vez que as esteiras porta cabos estão sendo usadas para uma aplicação dessas no setor de elevadores.
O exoesqueleto "AIRFRAME ™" tira a tensão dos músculos, suporta sequências de movimentos e previne tensão no pescoço, nos ombros e na parte superior das costas. No sistema mecânico de suporte foram instaladas várias buchas iglidur® diferentes da gama de produtos da igus. Com os produtos da igus, foi possível criar um desenho compacto, leve e cumprir os requisitos técnicos do projeto com materiais não corrosivos. Assim, o exoesqueleto também pode ser utilizado em condições ambientes difíceis.
Os concursos manus e vector criados pela igus, ocorrem de forma alternada todos os anos. O concurso manus é para aplicações que se destacam com buchas de polímero e o concurso vector é para aplicações com sistemas de fornecimento de energia em plástico. Estamos encantados com as centenas de inscrições dos nossos clientes que recebemos todos os anos para os dois concursos.
Ir para o concurso manus 2019
Ir para o concurso vector 2020
Ramos diferentes de indústria requerem soluções diferentes e customizadas. Seja na engenharia mecânica, na fabricação de veículos a motor, na manipulação de materiais ou na impressão 3D, a igus oferece suporte personalizado para aplicações especiais. Com os nossos gestores de indústria que acumularam muitos anos de experiência, somos um parceiro que está aqui para o ajudar e tem o conhecimento necessário em ambos os lados da cadeia de fornecimentos: a indústria e o produto.