Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Sistemas de acionamento para robolink®

Cabo Bowden robolink®

Bowden  

Cabo de acionamento resistente a ruturas (3800 N) com cabo Dyneema®.

Segmentos de tração exterior (RN54)

Elevada flexibilidade

Elevada capacidade de carga axial

Raio de curvatura: 33 mm

Resistente às intempéries:

 
No. de artigo:
Dimensões [mm]
Número de pedido d1 d2 l1 RB Preço/m
 RL-SD02-BZ01 2 8 3,5 33 a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Página do produto Encomenda de amostras Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
* -xxx = comprimento em mm, sem fio
Cabo Dyneema
Número de pedido cor   Preço/m
 RL-SD02-01 Cinzento a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Página do produto Encomenda de amostras Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
* -xxx = comprimento em mm, máx. 10.000 mm (outro comprimento e cores sob pedido)
Mais informação:

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h