Os mancais axiais giratórios da igus ajudam a adicionar um componente animado às corujas artísticas

No final deste ano, uma obra de arte única enriquecerá a vibrante paisagem cultural da cidade americana de Austin, Texas. A escultura interativa "Kempelen's Owls" contará com duas corujas gigantes do Texas, cada uma com três metros de altura. Os mancais giratórios livres de lubrificação e manutenção da igus surpreendem os visitantes

Perfil

  • O que era necessário: mancal axial PRT
  • Requisitos: os mancais axiais giratórios deveriam ser largos o suficiente para que cabos mecânicos, componentes e elementos de iluminação passassem por eles. Eles também tinham que suportar altas cargas axiais e dinâmicas e não precisavam de manutenção, apesar do clima.
  • Sucesso para o cliente: os mancais axiais giratórios PRT da igus são resistentes a produtos químicos, amortecimento de vibração e têm baixa absorção de umidade. Eles também são muito robustos e podem suportar cargas pesadas.
Coruja com mancal axial giratório PRT Um mancal axial livre lubrificação e sem manutenção garante o movimento confiável do cabeçote mesmo nas mais diversas condições climáticas. (Fonte: igus GmbH)

"As faixas axial e dinâmica são mais do que suficientes para o peso da cabeça da coruja, mas também nos dão segurança se o público decidir subir na coruja ou puxar sua cabeça."

Dan Sternof Beyer, fundador e diretor criativo, New American Public Art

Problema

O desafio foi encontrar um mancal que atendesse a todos os requisitos necessários para esta aplicação. A New American Public Art usou a igus em projetos anteriores e trabalhou com a equipe da empresa nos Estados Unidos em Providence, RI, para encontrar o melhor anel giratório para as grandes corujas. "Para este mancal axial, precisávamos de um conjunto muito específico de qualidades", disse ele. Tinha que ser muito largo para permitir a passagem de elementos mecânicos e de iluminação. Esse mancal giratório precisava suportar uma grande faixa axial e dinâmica para não representar perigo para o público e ser o mais livre de manutenção possível, apesar das várias condições climáticas. Essa exigente lista de qualidades excluiu 90% dos mancais axiais do mercado."

Solução

A superfície deslizante dos mancais axiais giratórios da igus é feita de polímero de alto desempenho iglidur J, que se caracteriza por boa resistência química, amortecimento de vibração e baixa absorção de umidade. O mancal tem uma carga estática axial de 27.000 newtons e uma carga dinâmica axial de 7.000 newtons. Graças ao grande diâmetro externo PRT de 450 milímetros, a escultura requer menos material de suporte. O grande diâmetro interno (430 milímetros) nos permite passar por cabos de fibra ótica, que iluminam os olhos das corujas à noite”, explicou Sternof Beyer. "As faixas axial e dinâmica são mais do que suficientes para o peso da cabeça da coruja, mas também nos dão segurança se o público decidir subir na coruja ou puxar sua cabeça."

Desenho técnico da coruja com mancal axial giratório PRT
As duas corujas de Kempelen fazem parte do Austin Artspace. Os visitantes podem usar um mecanismo oculto para virar a cabeça da coruja. (Fonte: igus GmbH)