Buchas livres de manutenção em pontos de transição e articulações

Perfil

  • O que era preciso? buchas autolubrificantes e mancais rotativos deslizantes, fornecimento de energia para pontos de transição e articulações entre vagões
  • Processo de fabricação: moldagem por injeção 
  • Requisitos: utilização sob a influência de forças, impactos e vibrações  
  • Material: iglidur G, iglidur Z
  • Indústria: tecnologia ferroviária - construção de vagões
  • Sucesso para o cliente: buchas e cabos especialmente duráveis e robustos
Transição entre vagões com sistemas de fornecimento de energia da igus
Várias forças diferentes atuam em todas as direções nos pontos de transição e articulações entre vagões individuais. Por exemplo, forças de tração e compressão, impactos e vibrações contínuas. Para tais aplicações, é especialmente importante ter buchas robustas e confiáveis. As buchas autolubrificantes iglidur são a escolha preferida para tal utilização, uma vez que possuem uma alta pressão superficial de até 150 MPa. Os materiais iglidur robustos suportam até altas cargas nas extremidades sem quebrarem. A grande variedade de materiais iglidur permite encontrar a bucha autolubrificante certa para cada aplicação possível. Fazem parte desta, por exemplo, materiais para a utilização em temperaturas especialmente altas ou baixas, para movimentação constante ou com uma alta resistência a meios. Ademais, os mancais rotativos deslizantes PRT são utilizados na articulação giratória no piso de veículos ferroviários leves.   A vida útil pode ser calculada online para todos os produtos. As esteiras porta cabos da igus são utilizadas para guiar cabos com segurança entre dois vagões. Elas guiam os cabos com segurança, não apenas dentro do trem mas também no exterior, independentemente de torção, movimentação e do clima.  
 

Ir para os produtos utilizados


Isto talvez também lhe interesse


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h