Alterar idioma :
Os robôs leves ou robôs LBR são ajudantes industriais modelados em braços humanos. Graças ao seu baixo peso, os robôs podem ser transportados de forma rápida e flexível de um local de trabalho para outro e integrados ao processo de trabalho em andamento. Os robôs leves da igus® são particularmente leves e econômicos. Isso se deve ao fato de que tanto as engrenagens quanto os elementos de conexão são feitos de polímeros de alto desempenho. O plástico permite uma produção particularmente favorável das peças. Repassamos essa vantagem de produção aos nossos clientes na forma de preços baixos.
O trabalho monótono de longo prazo, o trabalho em uma zona de perigo e o trabalho em posturas desfavoráveis (por exemplo, trabalho suspenso, trabalho em espaços confinados) não apenas levam rapidamente à fadiga do funcionário, mas também são a causa de uma insatisfação crescente. Ambos geralmente resultam em erros, que podem estar associados a custos de processamento de reclamações, paradas de trabalho ou reparos. Os robôs leves executam tarefas monótonas e ergonomicamente difíceis de forma confiável e liberam os funcionários para tarefas mais altamente qualificadas. O braço robótico econômico também pode ser usado com eficiência em pequenas empresas, onde eles podem carregar máquinas, remover peças, embalar mercadorias ou realizar verificações de qualidade, por exemplo.

A igus® oferece braços de robô completos com ou sem sistemas de controle, bem como peças individuais. Desde a articulação do robô até o atuador ou o sistema de controle. Os componentes são modulares: Cada peça pode ser fabricada e substituída individualmente. Por exemplo, os sistemas existentes podem ser expandidos com flexibilidade. A combinação de construção leve e modularidade é única na robótica.
O custo dos robôs leves padrão da igus®, incluindo o sistema de controle, está entre 1.000 e 5.000 euros. O software de controle é gratuito e livre de licenças.

Sejam robôs cobot, gantry, delta ou SCARA, você encontrará o robô leve certo e as informações técnicas correspondentes na loja on-line.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h