Visão geral das novidades de robótica

Novidades de 2023

Clipe de cabo

Quando a fixação de cabos e mangueiras tem que ser feita rapidamente, o Clipe de cabo é exatamente o produto certo. Até cinco cabos ou mangueiras podem ser fixados em vários pontos com o clipe de cabo, a fita de velcro fornecida e, se necessário, braçadeiras de cabo. 
O tempo de conexão bagunçada e às vezes não suave de cabos e mangueiras acabou. 
Mais sobre o clipe de cabo
Clipe de cabo

Solução de Cabo SCARA Limpo

A Solução SCARA obtém uma extensão de produto para a sala limpa com a solução Clean. 
Este produto foi desenvolvido para atender aos requisitos em salas limpas e aprovado para uso em salas limpas até a classe ISO 2 (certificado IPA) 
Mais sobre a solução de cabo Clean SCARA
Solução de Cabo SCARA Limpo

Realidade aumentada no Quick Robot

Próximo nível de configuração de robôs. Para o configurador Quick Robot, agora existe a opção de levar o planejamento a um novo nível para três modelos e configurações selecionados. A realidade aumentada permite que você traga os robôs para o seu escritório ou fábrica, criando assim uma visualização ainda melhor e segurança no planejamento.
Teste a atualização AR
Realidade aumentada para o escritório

Novidade de 2022

 
  • TRX - Do estudo de design ao produto e 2 vezes premiado
  • Novo tamanho (50) para o sistema de retração RS
  • Haste de fibra tamanho 30
  • Pacotes de cabos para igus Low Cost Automation 
Ir para a página de visão geral das novidades de robótica em 2022
Veja mais novidades de triflex R em 2022

Primavera de 2021

A TRX revoluciona os movimentos tridimensionais

PROJETO EM ESTUDO

  • Telescopagem e torção com uma e-chain®
  • Até 40% de compensação para limite do curso
  • Atualmente compatível com a série TRE.70
  • Economiza acessórios adicionais e sistemas de retração
Esteira triflex R TRX telescópica

TRE.30.050.0.B pequena mas ...

 
  • Quatro vezes a força do raio
  • Boa adaptação de forças de torção
  • Montagem e desmontagem sem ferramentas
  • Compatível com todos os produtos triflex® R TR.30
  • Fácil de substituir/extender
Ir para a página das novidades da TRE.30.B

Outono de 2020

Reforço para mangueira corrugada no SCARA

  • Largura nominal 29 mm (interna)
  • Tamanho 23 & 36 mm em planejamento  
  • O pilar para condução de cabos em robô Scara
  • Pode ser facilmente trocado
  • Montagem rotativa
  • Para o aumento da vida útil das mangueiras corrugadas usadas para robôs Scara.
Ir para a solução de cabo Scara

Novidades da primavera de 2020 em 1:45 min.

Primavera de 2020

Pré-carga direcionada nos UR10 e UR10e

  • No caso de você precisar adaptar cabos ou mangueiras em seu UR10 ou UR10e.
  • Permite uma orientação estável & definida do cabo até a ferramenta
  • Pode ser combinado com nossos Braçadeiras Cobot
  • Plug and play para UR10 + UR10e
  • Ajustável individualmente
  • Sem danos desagradáveis ao robô
Ir para suporte de hastes de fibra

Sistema de retração linear compacto TR.RSEC.60

Econômico, leves

O novo sistema da igus TR.RSEC.60 é um sistema pequeno, compacto, e acima de tudo leve, para guiar cabos e fluidos em robôs com baixa carga.
Graças ao tipo de sistema de retração e à expansão para o tamanho 60
triflex® R, vários cabos e meios com diâmetros maiores agora podem ser guiados com segurança no robô.
TR.RSEC.60

Sistema de retração linear econômico TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

Economize custos e espaço de instalação

  • Extensões da gama de produtos para os sistemas de retração RSEL já existentes, tamanho 70 e 85
  • Os tamanhos de esteiras 60 e 65 podem por exemplo, ser utilizadas na indústria automóvel para conseguir a manuseamento de embalagens de forma mais econômica
  • Design modular das séries RSEL
Ir para TR.RSEL.60 + 65

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h