Configuração online de roletes e rolos-guia na forma desejada, entrega após um mínimo de 24 horas

Crie e baixe um modelo 3D com o novo configurador de roletes e rolos-guia Em seguida, encomende através do serviço de impressão 3D e tenha seu pedido enviado à partir de três dias. São possíveis roletess de forma cilíndrica ou esférica com quaisquer dimensões entre 1 e 170 mm. É possível usar os roletes imediatamente sem qualquer usinagem adicional.
  • Roletes e rolos-guia com e sem curvatura
  • Roletes perfilados
  • Polias
  • Qualquer dimensão entre 1 e 170 mm
  • Use os roletes imediatamente sem qualquer usinagem adicional
Configure roletes e rolos-guia já

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h