Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Os eixos lineares drylin com acionamento de fuso de avanço são projetados para todos os tipos de tarefas de posicionamento. O ajuste linear ocorre por meio de fusos de avanço trapezoidais de tamanhos diferentes ou por fusos de avanço de hélice elevada, que podem ser acionados manualmente ou eletricamente. A velocidade máxima de deslocamento é de até 1,6 m/min, dependendo da rosca e da carga. O comprimento do curso pode ser selecionado livremente para qualquer sistema de acionamento linear. Um curso de no máximo 1.500 mm é possível para um fuso de avanço montado em uma bucha autolubrificante, e um comprimento de curso de 1.000 mm para um fuso de avanço montado em um rolamento de esferas.
O acionamento de fuso de avanço é um dos sistemas de acionamento dos acionamentos lineares. O movimento de translação do corpo em movimento é gerado por um fuso de avanço rotativo e transmitido à porca do fuso de avanço. Portanto, é um movimento de rotação convertido em um movimento linear. Exemplos industriais incluem o acionamento de fuso de avanço para um porta-malas automático de um carro, bem como os acionamentos de fuso de avanço necessários para abrir e fechar luzes de dome, janelas convencionais ou janelas de teto para ventilação natural.
A igus conta com fusos de avanço trapezoidais com autotravamento de aço e aço inoxidável para todas as unidades lineares drylin. Fusos de avanço feitos de alumínio com revestimento rígido também estão disponíveis a pedido para aplicações especiais.
Fusos de hélice elevada feitos de aço inoxidável estão opcionalmente disponíveis e podem ser configurados para a série de módulos lineares com acionamentos de fuso de avanço (SHT) e módulos lineares baseados em drylin W (SLW). Essas opções permitem velocidades e gradientes muito mais elevados, o que elimina o autotravamento.
Os eixos em alumínio anodizado rígido pertencem à gama padrão e são a versão mais utilizada. O motivo é um baixo coeficiente de atrito e desgaste e curtos prazos de entrega. Se forem utilizados os eixos lineares com acionamento de fuso de avanço (SHT), são também concebidos eixos de aço ou aço inoxidável, além do alumínio.
Sem o uso de lubrificantes externos e também isentos de manutenção? Isso se aplica a todas as buchas das unidades lineares drylin para a tecnologia de acionamento. Os polímeros de alto desempenho estão disponíveis opcionalmente para aplicações com altas temperaturas de até +180°C (iglidur X). Se forem necessários componentes em conformidade com a FDA, os materiais de bucha iglidur A180 ajudarão.
Saiba mais sobre filme deslizantes de buchas autolubrificantes
Como já pode ser visto no exemplo do porta-malas acima mencionado, o acionamento elétrico de fuso de avanço está se tornando cada vez mais importante devido a uma variedade de opções de ajuste motorizado. Na tecnologia de acionamento elétrico, a igus oferece eixos lineares adequados baseados em acionamentos de fuso de avanço que podem ser operados com motores de passo híbridos, bem como motores DC (motores de engrenagem DC). A segurança das máquinas é garantida por codificadores integrados e interruptores de proximidade livremente posicionáveis. Os eixos lineares da igus estão completamente prontos para instalação e conexão. A operação limpa e resistente à sujeira é vantajosa. Basta visitar nossa loja de motores e se beneficiar de nossa tecnologia eficiente e precisa para sua aplicação específica.
Este dispositivo foi construído para testar exaustivamente as soldas. Amostras de dobra com uma força de 5.000 N são possíveis com esta máquina. Além da linha padrão de unidades de fuso de avanço drylin, que implementa o ajuste de formato da matriz de dobra, também são usadas guias lineares da série W drylin. Com estas, as distâncias de suporte especificadas são ajustáveis.
A Jungheinrich AG, fabricante de veículos industriais, desenvolveu um caminhão de plataforma baixa para laticínios escandinavos de grande escala, que coleta carrinhos que podem ser inseridos um no outro. O objetivo é levar os carrinhos para uma instalação de lavagem. Em vez de dois garfos usuais para receber paletes, aqui é usado apenas um garfo. É controlado por um controlador multifuncional especialmente desenvolvido.
A Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG encontrou a igus quando procurava opções de posicionamento da cabeça de enchimento para sua fábrica de envase. Um módulo linear pronto para instalar da série SHT executa essa tarefa de maneira confiável. Este impressiona pelo seu modelo compacto, isento de lubrificação e é mais econômico do que sistemas alternativos. A cabeça de enchimento pode ser operada por um volante manual com pouco esforço.
A Bernhardt Maschinenbau oHG é especializada em projetar máquinas de colar e dobrar. Os componentes drylin eram perfeitos devido a seu baixo coeficiente de atrito e desgaste, isenção de manutenção e longa vida útil. No dispositivo de nível de enchimento, é utilizado um sistema linear de fuso de avanço da série SLW, o que contribui para a economia de peso.
Ao ajustar o formato do tamanho dos sacos nas máquinas de moldagem, enchimento e selagem, é necessário um sistema que não use lubrificante devido ao risco de contaminação, e que opere completamente isento de manutenção durante todo o tempo de funcionamento da máquina. Além de outras soluções de buchas autolubrificantes da igus, é utilizado um sistema de tubo linear drylin SET easytube.
Aqui você encontrará módulos lineares econômicos para tarefas de posicionamento e ajuste.
Dicas úteis para a montagem da tecnologia de acionamento drylin da igus.
Solicitar uma amostra de drylin SLW gratuita.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h