Torneira para lodo de esgoto da Huber SE


Descrição da aplicação

  • Máquina: torneira de lodo de esgoto
  • Requisitos do cliente:
    • Fornecimento confiável de energia e energia
    • Cursos longos
  • Solução da igus: série 3500
     
O transformador de lodo de esgoto da SOLSTICE, da HUBER, utiliza tecnologia de secagem solar que combina sustentabilidade ecológica e econômica. O lodo pegajoso da água de secagem solar, reduz sua massa e volume para cerca de um quarto dos níveis originais e o transforma em um material granular. A planta pode ser usada para tratar a água do sistema poluído do canal Bahr-El-Baqar e fornecer água potável para 500.000 pessoas.

Requisitos do cliente:

Em operação por 4.000 horas por ano, o sistema automatizado em Bahr-El-Baqar processa um total de 475.000 toneladas métricas de lodo anualmente. O projeto é, portanto, um dos maiores projetos de secagem de lodo do mundo. Foram necessários sistemas de fornecimento de energia adequados que pudessem guiar com segurança e confiabilidade os cabos do equipamento durante um longo percurso, mesmo em condições quentes, úmidas e sujas.

Soluções igus:

Para um fornecimento confiável de energia para a planta automática, as esteiras porta cabos da igus série 3500 com cabos chainflex são usadas em uma calha de aço com um percurso de 100 metros em 128 unidades.  
ir para a série 3500
Torneira para lodo de esgoto
Torneira para lodo de esgoto