Fita autolubrificante tribo-tape

Os materiais usináveis iglidur permitem produzir de forma econômica componentes e perfis para aplicações com movimentação. Excepcionalmente adequados para séries de produtos individuais ou protótipos. Placas, tarugos redondos e ocos, e fitas autolubrificantes e deslizantes feitos de uma ampla gama de diferentes polímeros iglidur de alto desempenho estão disponíveis em estoque.

As propriedades de cada material individual o tornam especial para determinadas aplicações, como um coeficiente de atrito especialmente baixo, altas temperaturas e compatibilidade com certificações FDA.


Produzimos e cortamos o seu componente na forma e tamanho necessário a partir da nossa fita deslizante autolubrificada tribo-tape.

As fitas deslizantes autolubrificadas tribo-tape da igus® são utilizadas para revestir áreas sujeitas a desgaste, com movimento relativo, de forma a não danificar os componentes estruturais com movimento do sistema. Se você precisar de uma bucha personalizada, você pode enviar uma solicitação.
Simplesmente descreva os requisitos que a bucha deve cumprir e nós lhe forneceremos uma solução.
Seja um produto que foi especialmente adaptado a metro ou peças pré-cortadas projetadas livremente: 

✓ Corte para outras larguras e comprimentos desejados

✓ Peças de acordo com os seus arquivos dxf e PDF

✓ Individual

✓ Econômicas

Solicite uma cotação agora!

Compre agora!

materiais disponíveis em estoque a partir de 24h

A160

Fita deslizante iglidur®, A160, mm

  • Em conformidade com a FDA
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistentes ao desgaste
  • Facilmente cortada no tamanho necessário
Ir para a loja online

Fita deslizanteiglidur®, V400, mm

  • Extremamente resistente ao desgaste
  • Boa resistência a diferentes meios
  • Até +200 °C a longo prazo
  • Facilmente cortada no tamanho necessário
Ir para a loja online

Fita deslizante iglidur®, B160, mm

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistentes ao desgaste
  • Facilmente cortada no tamanho necessário
Ir para a loja online

Fita deslizante iglidur®, W160, mm

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Facilmente cortada no tamanho necessário
Ir para a loja online

Exemplo de aplicação:

Fita deslizante iglidur A160 em um suporte para tablets

Os suportes para tablets são feitos de peças de alumínio trabalhadas com precisão. Para uma rotação de 90°, as buchas devem ser resistentes ao desgaste, de baixa atrito e livres de manutenção. A fita deslizante autolubrificantw tribo-tape iglidur® A160 cumpre todos estes requisitos.
 
Benefícios para o cliente
  • Baixo atrito
  • Previne o efeito "stick-slip"
  • Resistentes ao desgaste
suporte de iPad


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h