Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
As mesas XY permitem o movimento horizontal de máquinas automatizadas, como robôs de montagem em fábricas de produção, mesas de fresagem ou de perfuração. Braços robóticos e outras máquinas automatizadas têm uma amplitude de movimento limitada enquanto suas bases permanecem fixas; As mesas XY permitem que essas bases se movam horizontalmente nas direções X e Y. Também conhecidas como mesas cruzadas, essas mesas XY são mesas de posicionamento manual e motorizado com movimento linear com base em buchas acionadas por um mecanismo de acionamento. Normalmente, o acionamento é implementado por um motor linear ou um volante. As mesas XY são projetadas para permitir um posicionamento poderoso em vários eixos.
Por exemplo, as mesas XY são adequadas para as indústrias farmacêutica, de fabricação e de semicondutores e oferecem movimentos automatizados controlados com precisão. As mesas XY são amplamente usadas em processos e aplicações mecânicas, incluindo manuseio de materiais, automação industrial, engenharia mecânica e tecnologia de medição automatizada.
Para vários requisitos, a igus possui uma grande variedade de volantes manuais disponíveis em estoque; desde pequenos tamanhos compactos até 125 Ø com/sem alças em diferentes modelos.
O indicador de posição para eixos lineares é usado para definir e ler diretamente a posição do carrinho. Isso pode reduzir o tempo de inatividade, realizar ajustes com rapidez e precisão e reproduzir valores.
Os módulos lineares com roscas trapezoidais estão equipados com um mecanismo de autotravamento. Muitas aplicações exigem uma opção de fixação adicional como uma proteção extra contra movimentos não intencionais do fuso de avanço.
A igus oferece uma gama de produtos de acionamentos angulares de rotação contínua para opções de ajuste de uma direção definida. Para ajustes manuais, as transmissões angulares também podem ser configuradas com indicador de posição, fixador e volante, e são enviadas pré-montadas. Transmissões angulares com eixos chaveados/ranhurados estão disponíveis para interfaces de motor com maiores transferências de torque.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h