iglidur® H4, buchas autolubrificantes sem flange, mm

  • O padrão no sector automóvel para temperaturas até +200 °C
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Elevada resistência à temperatura –40 °C a +200 °C
Descrição do produto
iglidur® H4 | A referência na indústria automóvel para temperaturas até +200 °C
 
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Resistência ao desgaste
  • Elevada resistência a temperaturas desde –40 °C a +200 °C
  • Elevada resistência química
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os casquilhos iglidur® H4 representam uma elevada capacidade de carga, boa resistência ao desgaste e à temperatura, para além dos evidentes fatores econômicos. Temperaturas até +200 °C, pressão superficial permitida até 65 MPa e uma excelente resistência a substâncias químicas são apenas alguns dos principais atributos. Os lubrificantes sólidos diminuem o coeficiente de atrito e apoiam a resistência ao desgaste, o que foi essencialmente melhorado em comparação com os igualmente econômicos casquilhos iglidur® H2.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Máquinas de vending
Indústria automóvel
Indústria de embalagens
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Aplicações com combustíveis, óleos, etc.
  • Quando é necessária uma elevada resistência ao desgaste
  • Para baixos coeficientes de atrito
  • Para uma elevada resistência a temperaturas, entre –40 °C e +200 °C
  • Para uma elevada resistência química
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de umidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede da bucha, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h