iglidur® Z, buchas autolubrificantes sem flange, mm

  • Vida útil prolongada em condições extremas e resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
Descrição do produto
iglidur® Z – A máxima vida útil em condições extremas - Resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
 
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
  • Para velocidades superficiais elevadas
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Em eixos macios, com cargas nas extremidades e impactos, os casquilhos iglidur® Z revelam as notáveis características de força de compressão extremamente elevada e a sua elevada elasticidade. Os casquilhos são igualmente adequados para temperaturas até +250 °C.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Máquinas de construção
Indústria vidreira
Aviação
Máquinas-ferramenta
Indústria têxtil
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Para temperaturas contínuas até +250 °C ou +310 °C por curtos períodos de tempo
  • Quando é necessária uma elevada resistência ao desgaste, especialmente com cargas radiais elevadas
  • Para velocidades superficiais elevadas
  • Para cargas nas extremidades em conjunto com elevadas pressões superficiais
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de umidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede da bucha, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h