iglidur® A181, buchas autolubrificantes sem flange, mm

  • A bucha universal para contato com alimentos
  • Em conformidade com a diretiva 10/2011 CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Uso universal
  • CO2 equivalent: per piece available
Descrição do produto
iglidur® A181 | A bucha universal para contato com alimentos
 
  • Em conformidade com a norma UE 10/2011
  • Em conformidade com a FDA
  • Instalação universal
  • Boa resistência química
  • Resistente ao desgaste
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O material iglidur® A181 está em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE e também com as especificações da FDA para contato com bens alimentares. A cor azul facilita também o processo de "deteção visual", requisito frequentemente necessário na indústria alimentar. Comparativamente ao iglidur® A180 no que diz respeito às propriedades mecânicas, resistência química e temperaturas, o iglidur® A181 apresenta frequentemente maior resistência ao desgaste.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Indústria de bebidas
Indústria alimentar
Tecnologia médica
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Quando é necessário estar em conformidade com a FDA
  • Quando é necessário um material em conformidade com a diretiva 10/2011
  • Quando é necessário um material universal adequado para contato direto com alimentos
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de umidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede da bucha, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h