MODELO DESCONTINUADO
Para novas aplicações, recomendamos as novas calhas E2.1 da série E2.38, tecnicamente otimizadas.
Encaixe seguro de travessas, sistema de abertura melhorado, maiores comprimentos sem suporte e mesmas dimensões
A série 26 está disponível em stock em pequenas quantidades. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
Calhas E2.1, série E2.38
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas sem abertura, série 26
1 - Pinos de grande diâmetro - longa duração de vida útil
2. Espaço interior liso para protecção de cabos
3. Resistente à sujidade
4. Relação óptima entre dimensão interior/exterior
5. Sistema de fixação integrável
6. Batente duplo
7.Série 27i (abertura pelo interior), 27 (abertura pelo exterior)
Larguras interiores Bi disponíveis: 50 a 200 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 63 a 250 mm
Passo: 56 mm por elo = 18 elos/m