MODELO DESCONTINUADO
Para novas aplicações, recomendamos as novas calhas E4/light da série 14340, tecnicamente otimizadas.
+25% mais de comprimento sem suporte, maior robustez e resistência à tração, mesmas dimensões e montagem
A série 143 está disponível em stock em pequenas quantidades. O suporte ao produto e o stock foram limitados a partir de 2012. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
ver calhas E4/light da série 14340
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 143 com travessas de dois em dois elos
1. Terminal de fixação KMA com possibilidade de fixação "a toda a volta"
2. Terminais de fixação oscilantes e rígidos disponíveis
3. Relação optimizada entre dimensão interior e exterior
4. Elementos para abraçadeiras integráveis
5. Travessas amovíveis dos dois lados
Larguras interiores disponíveis Bi: 50 a 400 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 135 a 500 mm
Passo: 91 mm por elo = 11 elos/m