MODELO DESCONTINUADO
Para novas aplicações, recomendamos as novas calhas E4.1, série R4.42, tecnicamente otimizadas.
+25% mais de comprimento sem suporte, maior robustez e resistência à tração, mesmas dimensões e montagem
A série R78 está disponível em quantidades limitadas em stock. O suporte ao produto e o stock foram limitados a partir de 2012. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
Calhas articuladas R4.42
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas tapadas série R78
1.Terminal de fixação KMA
2. Terminais de fixação oscilantes e rígidos disponíveis
3. R78: Tampa giratória e amovível
4. R78: Prateleiras amovíveis
5. Tubo e Calha combináveis
6. Sistema de fixação integrável
7. 38/39: Travessas com abertura
Larguras interiores Bi disponíveis: 50 a 300 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 125 a 350 mm
Passo: 67 mm por elo = 15 elos/m