Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série Z065 com preenchimento pelo raio interior
1. Preenchimento muito fácil
2. Passo muito curto para movimento silencioso e suave
3. Permitem pequenos movimentos de torção
4. Muito leves
5. O "desenho com patilhas" mantém os elos unidos
6. Espaço interior que poupa os cabos
7 Para preenchimento pelo raio exterior
8. Terminal com possibilidade de fixação de condutores integrada
9. Disponíveis com sistema de 1, 2, 3 e 4 compartimentos (compartimentos múltiplos moldados para separação de cabos)
10. Com preenchimento pelo raio interior
Série E065.2
Série E065.3
Série E065.4
Largura interior Bi disponível: 9 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 18 a 38 mm
Passo: 15 mm por elo = 67 elos/m
Sobreposição das palhetas de abertura, exceto nas larguras 10 e 16, ranhura de 2,5 mm
A1 = ponto móvel, A2 = extremidade fixa
Passo: 15 mm
Elos por m: 67
Curso: S
Comprimento da calha = S/2 + K