Conector standard, série A, conector de sinais M23

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contato: Crimpagem da fêmea
  • Design do conetor: Conetor de sinais

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h