triflex® Série R TRE

Descrição do produto
Sistema triflex® R TRE.B
 
Flexível em qualquer direção - alto grau de flexibilidade para movimentos complexos, até mesmo o eixo 6 do robô. Rotação de aprox. ± 10° por elo da esteira possível no eixo longitudinal. Isso facilita o encaminhamento de cabos em torno de formas geométricas difíceis. Alta absorção de força de tração devido à "junta esférica" e do soquete, o que significa movimentos suaves em todos os eixos. Mecanismo de abertura fácil - para fácil enchimento e substituição de cabos ou mangueiras pré-montados. Excelentes características mecânicas. Raios de curvatura pequenos e passo para instalação com economia de espaço. Fácil de alongar e encurtar - uma peça moldada por injeção. Não são necessários elementos adicionais (cabos de aço, mecanismos de mola, etc.) para a retração. Extremamente estável - devido a batentes externos, limites definidos para raio e torção. Minimize os tempos de configuração com uma instalação muito fácil em sua máquina e uma ampla gama de acessórios
Opções de aplicação:
 
 
Quando usar a série TRE:
  • Se for necessária uma esteira porta cabos 3D fácil de preencher
  • Se for necessário um fornecimento de energia seguro para movimentos de vários eixos (3D)
  • Se for necessária alta resistência à torção
  • Se o sistema precisar ser fácil de ampliar e encurtar
  • Se for necessário um pequeno raio de curvatura
  • Se a absorção de alta resistência à tração for importante
 
 
Quando não usar a Série TRE:
  • Para movimentos circulares com sistema
    twisterchain® de alta carga
  • Se for necessária uma variante completamente fechada, o sistema
    triflex® R TRC
  • Quando uma solução multieixos mais barata e menos sofisticada é necessária, o sistema
    triflex® R TRL
Dados Técnicos
Acessórios

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h