Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Articulação standard robolink® D, tamanho 30, simétrica

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Articulação robolink® D com dois anéis rotativos deslizantes em PRT
 
Anel rotativo deslizante (iglidur® PRT) com alojamento em plástico. O componente principal é uma engrenagem sem-fim. O raio interno mantem-se livre, por ex. para a passagem de cabos. As articulações podem ser encomendadas com ou sem
motor.
  • Acionamento com travagem automática
  • Opção standard do motor: motor passo a passo NEMA17/23/23XL
  • Kit INI para posição zero adaptável de forma opcional
  • 2 peças em PRT de alumínio (PRT-02-xx-AL), parafuso sem-fim em alumínio (AL anodizado duro), aplicação, por ex., nos nossos braços de robô low cost como articulações frontais (RL-D 20 e RL-D 30).
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h