Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Articulação low cost robolink® D, tamanho 30, assimétrica

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Articulação robolink® D com um anel rotativo deslizante em PRT e uma placa de cobertura
 
Anel rotativo deslizante (iglidur® PRT) com alojamento em plástico. O componente principal é uma engrenagem sem-fim. O raio interno mantem-se livre, por ex. para a passagem de cabos. As articulações podem ser encomendadas com ou sem motor.
  • Acionamento com travagem automática
  • Opção standard do motor: motor passo a passo NEMA17/23/23XL
  • Aplicação, p. ex., horizontal na placa base
  • 1 peças em PRT low cost (PRT-02-xx-LC), parafuso sem-fim fabricado em plástico RN33, aplicação, p. ex., em ajustes manuais
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h