Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Cabos bus chainflex® CFSPECIAL.484

  • Requisitos: Para as aplicações mais exigentes em veículos ferroviários
  • Revestimento exterior: Mistura especial
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-2-1
  • Retardante de chama
  • Densidade de gases de combustão: Baixa densidade de gases de combustão de acordo com EN 61034-2
  • Toxicidade: Baixa toxicidade de acordo com EN 50305-9.2
  • Auto-extinguíveis
Descrição do produto
Cabo bus chainflex® especificamente concebido para veículos ferroviários CFSPECIAL.484
 
Áreas comuns de aplicação
  • Veículos ferroviários
  • Portas automáticas
  • Autocarros
  • Dispositivos de ajuste
  • Unidades de armazenamento e recuperação para armazéns automáticos verticais
  • Unidades de comando suspensas
  • Elevadores
Certificados e normas
Resistência a UV
Alto Isento de halogéneos
De acordo com a norma EN 60754 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) CE
De acordo com 2014/35/UE Densidade de gases de combustão
Baixa densidade de gases de combustão de acordo com EN 61034-2 Toxicidade
Baixa toxicidade de acordo com EN 50305-9.2
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h