Cinemática de 5 eixos com articulações robolink® D, conjuntos de motor passo a passo da igus®, peças de chapa metálica que funcionam como elementos de ligação, calhas articuladas igus® e cabos chainflex®.
Módulo completo de 5 eixos constituído por:
1. Articulação robolink® D com tamanho de instalação 50 com 1 anel rotativo deslizante em PRT e uma placa de cobertura opção de elevado desempenho (RL-D-50-102-48-01035), conjunto de motor NEMA23XL, opção com motor passo a passo e encoder de saída (RL-D-50-MK-C-N23XL-01) 2. Peça de ligação base-50 3. Peça de ligação 50-50 4. Articulação robolink® D com tamanho de instalação 50 com 2 anéis rotativos deslizantes em PRT opção de elevado desempenho (RL-D-50-101-48-01033), conjunto de motor NEMA23XL, opção com motor passo a passo e encoder de saída (RL-D-50-MK-C-N23XL-01) 5. Peça de ligação 350 mm 6. Articulação robolink® D com tamanho de instalação 30 com 2 anéis rotativos deslizantes em PRT opção standard (RL-D-30-101-50-01000), conjunto de motor NEMA23, opção com motor passo a passo e encoder de saída (RL-D-30-MK-C-N23-01) 7. Peça de ligação 270 mm 8. Articulação robolink® D com tamanho de instalação 20 com 2 anéis rotativos deslizantes em PRT opção standard(RL-D-20-101-38-01000), conjunto de motor NEMA17, opção com motor passo a passo e encoder de saída (RL-D-20-MK-C-N17-01) 9. engrenagem de onda de deformação de 5 eixos robolink®, eixo rotativo. Conjunto de motor NEMA17, opção com motor passo a passo e kit INI (RL-SC-17-N11-00-28-020KA) calha articulada igus® & cabos de 5 m por motor, encoder, encoder de saída a partir da base
Os cookies são importantes para o funcionamento correto de um site. Utilizamos cookies para guardar informações suas, a fim de lhe proporcionar uma experiência mais agradável no nosso site. Isso nos permite assegurar-lhe um login seguro, recolher informações estatísticas para melhorar a funcionalidade do site e fornecer-lhe conteúdo adequado às suas necessidades. Clique em „Política de Privacidade“ para obter uma descrição detalhada dos tipos de cookies que utilizamos e informações sobre opções de exclusão.