Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Placas em iglidur® A500

  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C
  • Elevada resistência química

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Semi-acabados em iglidur® A500
 
Os casquilhos deslizantes fabricados em iglidur® A500 podem ser usados com temperaturas elevadas e são indicados para aplicações em contacto direto com bens alimentares (compatibilidade FDA). Apresentam uma
excecional resistência química e são indicados para aplicações exigentes em máquinas na indústria alimentar. Embora o iglidur® A500 seja um material extremamente macio, possui simultaneamente uma excelente força de compressão mesmo a temperaturas elevadas.
 
Propriedades do material
 
  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Para resistência à temperatura de -100 °C
  • até +250 °C
  • Elevada resistência química
Áreas típicas de aplicação
    Quando usar?
    • Quando é necessário estar em conformidade com a FDA
    • Quando é necessária uma resistência química elevada
    • Boa resistência ao desgaste
    • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C
    Quando não usar?
    • Caso seja necessária resistência ao desgaste muito elevada, utilizar o iglidur® X6 ou o iglidur® Z
    • Caso não seja necessária elevada resistência química ou a altas temperaturas, utilizar o iglidur® A180 ou o iglidur® A200
    • Caso seja necessário um casquilho universal económico, utilizar o iglidur® G ou o iglidur® P
    Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
    Certificados e normas
    Em conformidade com a RoHS<br>De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
    Dados Técnicos

    Consulta

    Envio e consulta

    Pessoalmente:

    De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

    Online:

    24h