Semi acabados em iglidur® J350 O iglidur® J350 combina uma boa resistência ao desgaste, flexibilidade e resistência à temperatura com um material iglidur® versátil.
Propriedades do material - Excelente coeficiente de atrito com aço
- Temperatura de funcionamento contínua até +180 °C
- Para cargas médias a elevadas
- Particularmente adequado para movimentos de rotação
Áreas típicas de aplicação
Quando usar?- Caso seja necessário um casquilho com elevada resistência ao desgaste para movimentos de rotação a velocidades médias e elevadas
- Caso seja necessário um casquilho económico para utilização com temperaturas elevadas
- Caso seja necessário uma pressão de fixação até +150 °C
- Caso seja necessária uma elevada resistência ao desgaste com cargas elevadas
- Caso o casquilho seja exposto a colisões e impactos
| Quando não usar?- Caso as temperaturas excedam persistentemente +180 °C, iglidur® X
- Caso o atrito mínimo seja um fator decisivo, iglidur® J
- Quando é necessário um casquilho económico com baixo atrito, iglidur® D ou iglidur® R
- Para elevadas velocidades de rotação, iglidur® J
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado |