Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Placas em iglidur® W300

  • Mais de 400 dimensões disponíveis em stock
  • Para uma duração de vida especialmente prolongada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extrema resistência ao desgaste
  • Igualmente adequado para veios macios
  • Resistente à sujidade

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Semi-acabados em iglidur® W300
 
O iglidur® W300 proporciona uma excelente resistência ao desgaste, inclusive quando utilizado com veios com elevada rugosidade ou em ambientes particularmente abrasivos. De entre toda a gama iglidur®, este material tem o maior nível de resistência a efeitos externos.
  Propriedades do material
  • Mais de 400 dimensões disponíveis em stock
  • Para uma duração de vida especialmente prolongada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extrema resistência ao desgaste
  • Igualmente adequado para veios macios
  • Resistente à sujidade

Áreas típicas de aplicação
  • Automatização
  • Indústria de impressão
  • Indústria de madeiras
  • Mecatrónica
  • Engenharia de testes e controlo de qualidade Soluções industriais
Quando usar?
  • Quando é necessária uma duração de vida especialmente longa
  • Quando baixos coeficientes de atrito dinâmico e uma elevada resistência ao desgaste são fatores decisivos
  • Para utilização em veios de aço inoxidável 304
  • Para veios muito rugosos ou meios abrasivos
  • Resistente à sujidade
Quando não usar?
  • Para cargas elevadas a partir de 50 MPa, iglidur® Q, página 423
  • Quando as temperaturas excedem constantemente +90 °C, iglidur® H ou iglidur® X
  • Para ambientes muito húmidos, iglidur® P
  • Quando é necessário um casquilho especialmente económico, iglidur® G
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS<br>De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados Técnicos

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h