Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Placas em iglidur® RW370

  • Em conformidade com a norma europeia de proteção contra incêndios
  • DIN EN 45545
  • Retardante de chama
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Semi-acabados em iglidur® RW370
 
Áreas típicas de aplicação
  • Guias de porta e dobradiças
  • Articulações rotativas
  • Escadas de entrada
  • Mecanismos de assentos e mesas Soluções industriais  
Quando usar?
  • Para aplicações em tecnologia ferroviária onde é necessária conformidade com a norma DIN EN 45545
  • Quando é necessária a maior resistência ao desgaste com cargas baixas a médias
  • Quando é necessário um coeficiente de atrito baixo no funcionamento a seco
  • Baixa absorção de humidade
Quando não usar?
  • No caso de cargas elevadas e não seja necessária conformidade com a norma DIN EN 45545, iglidur® G ou iglidur® W300
  • No caso de haver ocorrências breves de temperaturas superiores a +190 °C, iglidur® G ou iglidur® Z
  • Quando é necessário um casquilho económico para movimentos ocasionais, iglidur®
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS<br>De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados Técnicos

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h