Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

robolink® RL-DCi - robô completo com 4 graus de liberdade e sistema de controlo integrado

  • Cinemática pré-definida de 4 eixos com articulações robolink® D e sistema de controlo integrado
  • Ecrã táctil de 3,5 polegadas para fácil comando
  • Ultracompacto – sem necessidade de quadro elétrico externo de comando
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais a 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 510 mm
  • Carga útil: 1000 g
  • Visualização no configurador
Descrição do produto

 
 
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h