Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

robolink® RL-DCi - robô completo com 5 graus de liberdade e sistema de controlo integrado

  • Cinemática pré-definida de 5 eixos com articulações robolink® D e sistema de controlo integrado
  • Ecrã táctil de 3,5 polegadas para fácil comando
  • Ultracompacto – sem necessidade de quadro elétrico externo de comando
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais a 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 680 mm
  • Carga útil: 500 g
  • Simular agora
Descrição do produto
robolink® DCi - complete automation package
Consisting of robotic arm, control system and intuitive software
 
1. Unpack
  • Complete 5-axis robot.
  • Highly efficient control unit from Commonplace Robotics.
  • No additional control cabinet.
  • Fully assembled at the factory.

2. Connect
  • Plug & play system, consisting of controller, power unit and connections for USB & Ethernet.
  • Compatible with control systems of other manufacturers
  • Modular expansion possible via plugins (e.g. image processing systems).
  • Autonomy through detailed documentation.

3. Automation
  • Programming via PC or controller with touch display.
  • Intuitive control software for easy and fast configuration of movement sequences.
  • Simulation of complex processes within the software.
  • Maximum space savings and flexibility due to the integrated control unit.
  • You can easily carry out integration yourself - thanks to detailed documentation online
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h