Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-11-28-AA-N11-02

  • Velocidade nominal: 6 rpm
  • Tipo de motor: NEMA 11
  • Tamanho: Tamanho 17
  • Duração de vida mecânica: no mín. 1.000.000 de ciclos
Descrição do produto
robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-17-A0153
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® S gearboxes.
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h