Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Cabo de fibra ótica chainflex® CFROBOT5

  • Requisitos: Para aplicações com torção
  • Revestimento exterior: TPE
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Resistente a raios UV
  • Sem PVC
  • Classe chainflex®: 6.1.4.3

Descrição do produto
Cabo de fibra ótica chainflex® CFROBOT5
 
Áreas típicas de aplicação
  • Para aplicações extremamente exigentes com movimentos de torção
  • Resistência quase ilimitada a óleos, incluindo óleos biológicos
  • Aplicações interiores e exteriores, resistente a UV
  • Especialmente para robots e movimentos em 3D
  • Robots, manuseamento
Vida útil garantida de acordo com as condições de garantia
Mais informações: Garantia chainflex®
Ciclos*    5 milhão7,5 milhão10 milhão
Temperatura, v máx. [°/s] a máx. [°/s²]Torção máx.R mín. [fator x d]R mín. [fator x d]
de/até [°C] com torção com torção[°/m][°/m][°/m]
-35 / -25     ±150 ±90 ±30
-25 / +70 180 60 ±180 ±120 ±60
+70 / +80     ±150 ±90 ±30
* É possível atingir um maior número de ciclos. Solicite um cálculo personalizado.
Certificados e normas
Resistência a UV
Alto Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). Isento de halogéneos
De acordo com a norma EN 60754 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) Salas limpas
De acordo com a ISO classe 1. Material do revestimento exterior conforme o CF9.15.07, testado pela IPA de acordo com a norma 14644-1 CE
De acordo com 2014/35/UE
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h