Cabo de feedback readycable® equivalente a Lenze EYF0017AxxxxA00W02, cabo base em PUR 7,5 x d

MAT9121091 product image
igus-icon-lupe
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Resistência a óleos: Resistente ao óleo de acordo com DIN EN 50363-10-2
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Plataformas petrolíferas
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Malha integral
  • Resistente a entalhes
  • Sem PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9121091
InfoInfoigus-icon-infoA igus® GmbH define o comprimento do cabo como comprimento completo, incluindo conectores ou feixes abertos.

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h