- igubal® rolamento da extremidade da haste com rosca externa
igubal® rolamento da extremidade da haste com rosca externa
Terminal rotular igubal® com rosca externa
Terminais rotulares igubal® são resistentes à corrosão e podem ser usadas sem problemas, mesmo em condições adversas. condições adversas. Em ambientes úmidos ou molhados, eles são resistentes a ácidos e álcalis fracos. Sua resistência à sujeira e à poeira deve ser enfatizada.
Alojamento
feito de igumid G, polímero reforçado com fibra longa, particularmente resistente a impactos.
Adequado para uso prolongado em temperaturas de -40 °C a +90 °C
Aqui o mancal esférico de iglidur® J, um material que se caracteriza pela baixa absorção de umidade, pelos menores valores de atrito em funcionamento a seco e pela tendência de deslizamento. Esse último é particularmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
- Funcionamento a seco livre de manutenção
- Particularmente
econômico
- Sem
lubrificação
- Alta
rigidez
- Resistência à fadiga
muito alta sob cargas variáveis
- Compensação
de desalinhamentos
- Compensação
de cargas de borda
- Resistente
à sujeira, poeira e fiapos
- Resistente
à corrosão e a produtos químicos
- Pode ser usado
em meios líquidos
- Alta
capacidade de amortecimento
- Adequado
para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
- Anéis internos
com folga muito baixa
- Muito leves
Áreas de aplicação típicas
- Construção de
bicicleta
- Construção da planta
- Embalagem
- offshore