Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Anéis rotativos deslizantes - iglidur® PRT

Amplo portefólio para quase todas as aplicações
A gama de anéis rotativos deslizantes iglidur® PRT da igus® abrange uma enorme variedade de aplicações. Estão disponíveis oito tamanhos standard no intervalo de diâmetros interiores entre 20 mm e 300 mm. Para além disso, a gama de produtos inclui versões em plástico muito leves, anéis rotativos com sistema de acionamento, versões divisíveis para situações de instalação mais exigentes, anéis rotativos dentados e versões para temperaturas até 180 °C. Os anéis rotativos deslizantes são adequados para aplicações com cargas elevadas.

Gama

Filtrar

Tamanho
Sistema
Temperaturas
Material

Quantidade de produtos: 3

Anel rotativo iglidur® PRT-01, anel exterior dentado fabricado em alumínio, elementos deslizantes fabricados em iglidur® J
  • Disponíveis 4 tipos de dentados para o anel exterior
  • Completamente isento de manutenção
  • Fácil de instalar e com elementos deslizantes substituíveis
  • Resistência ao desgaste
  • Para cargas muito elevadas e rigidez elevada
  • Corpo e anel exterior dentado em alumínio
  • Elementos deslizantes substituíveis e isentos de manutenção fabricados em iglidur® J (standard)

de 444,69 USD/Pc.

Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
Anel rotativo iglidur® PRT-01, anel exterior dentado fabricado em aço inoxidável, elementos deslizantes fabricados em iglidur® J
  • Disponíveis 4 tipos de dentados para o anel exterior
  • Completamente isento de manutenção
  • Fácil de instalar e com elementos deslizantes substituíveis
  • Resistência ao desgaste
  • Para cargas muito elevadas e rigidez elevada
  • Alojamento e anel exterior dentado fabricado em aço inoxidável
  • Elementos deslizantes substituíveis e isentos de manutenção fabricados em iglidur® J (standard)

a pedido

Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® slewing ring, PRT-04, toothed outer ring made from aluminium, sliding elements made from iglidur® J
  • 3 standards for the toothing of the outer ring available
  • Completely maintenance-free
  • Easy to install and replaceable sliding elements
  • High wear resistance
  • For high loads and high rigidity
  • Body and toothed outer ring made of aluminium
  • Replaceable, maintenance-free sliding elements made of iglidur® J (Standard)

a pedido

Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto