Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Harnessed cables according to Danaher Motion standard

readycable® harnessed drive cables according to the Danaher Motion manufacturer's standard are ideal for long service life in moving applications in energy chains. Thanks to extensive testing in the igus® laboratory, they are dependable and backed up by a 36-month warranty. They are based on the reliable chainflex® cables from igus® and are tested with many millions of cycles in the corresponding applications. More than 4000 harnessed cables such as motor cables, servo cables, signal cables and encoder cables are on offer. All harnessed readycable® drive cables can be ordered to the exact length required without surcharges for cutting or small quantities.

Gama

Filtrar

Requisitos do condutor
Material
Requisitos

Quantidade de produtos: 499

Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 88959 (5 m), cabo base, TPE 7,5 x d, isento de halogéneo
  • Requisitos: Para as aplicações mais exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1

de 112,08 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 88962 (15 m), cabo base, PVC 15 x d
  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Sem resistência a óleos
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

de 110,74 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 90087 (25 m), cabo base, PVC 15 x d
  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Sem resistência a óleos
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

de 110,37 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 90087 (25 m), cabo base, TPE 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

de 111,29 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 102575 (5 m), cabo base, TPE 7,5 x d, isento de halogéneo
  • Requisitos: Para as aplicações mais exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1

de 82,47 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 102576 (10 m), cabo base, PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

de 82,11 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 102806 (15 m), cabo base, PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

de 82,11 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 102807 (20 m), cabo base, TPE 7,5 x d, isento de halogéneo
  • Requisitos: Para as aplicações mais exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1

de 82,47 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 88959 (5 m), cabo base, PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

de 82,11 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 107473 (5 m), cabo base, TPE 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

de 82,36 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 200618 (5 m), cabo base, PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

de 89,05 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 200618 (5 m), cabo base, PVC 15 x d
  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Sem resistência a óleos
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

de 88,21 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 200618 (5 m), cabo base, TPE 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

de 90,01 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 200619 (10 m), cabo base, TPE 7,5 x d, isento de halogéneo
  • Requisitos: Para as aplicações mais exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1

de 90,02 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Danaher Motion 200620 (15 m), cabo base, PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

de 89,05 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis em 2 - 5 dias úteis *Prazo sujeito a alterações
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h